製品概要
機能と利点
- ADMV8913用のフル機能評価用ボード
- SPI用のSDP-Sコネクタを内蔵
- SPI制御用USB ACEソフトウェア・インターフェースによって電源が供給される内蔵LDOレギュレータを使用した評価
製品概要
ADMV8913-EVALZは、ADMV8913(デジタル調整可能なハイパス・フィルタ(HPF)およびローパス・フィルタ(LPF))の評価に利用できます。ADMV8913-EVALZは、ADMV8913チップ、および負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモ用プラットフォーム(SDP)に対するインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が実現できます。負電圧発生器およびLDOレギュレータによって、SDP-Sを介したPCからの5V USB電源電圧、または2つの外部電源を使用して、ADMV8913への電源を供給できます。
ADMV8913は、動作周波数をデジタルで選択可能な完全にモノリシックのマイクロ波集積回路(MMIC)です。チップにはフィルタがHPF、LPFの順に内蔵されているため、Xバンド周波数範囲内で通過帯域応答が可能です。チップは、パラレル・ロジック・インターフェースまたは4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使用してプログラムできます。SDP-Sコントローラでは、アナログ・デバイセズの分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェアによりADMV8913 SPIとインターフェース接続できます。
ADMV8913の詳細については、ADMV8913のデータシートを参照してください。ADMV8913-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- ネットワーク・アナライザ
- Windows® PC
- USBケーブル
- EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)コントローラ・ボード
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。