製品概要

機能と利点

  • ADMV8818用のフル機能評価用ボード
  • SPI用のオンボードSDP-Sコネクタを内蔵
  • USBによって電源が供給される内蔵LDOレギュレータを使用した評価
  • SPI制御用ACEソフトウェア・インターフェース

製品概要

ADMV8818-EVALZは、ADMV8818(デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の評価に利用できます。ADMV8818-EVALZは、ADMV8818チップ、および負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモ用プラットフォーム(SDP)に対するインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が実現できます。負電圧発生器およびLDOレギュレータによって、SDP-Sを介したPCからの5V USB電源電圧、または2つの外部電源を使用して、ADMV8818への電源を供給できます。

ADMV8818は、動作周波数をデジタルに選択できる完全なモノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)です。このチップは、2GHz~18GHzの範囲の個別に制御された4つのハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタを特長としています。このチップは4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使ってプログラムできます。SDP-Sコントローラでは、アナログ・デバイセズの分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェアによりADMV8818 SPIとインターフェース接続できます。

ADMV8818の詳細については、ADMV8818のデータシートを参照してください。ADMV8818-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • ネットワーク・アナライザ
  • Windows® PC
  • USBケーブル


  • 必要な資料

  • ADMV8818データシート


  • 必要なソフトウェア

  • ACEソフトウェア
  • ソフトウェア

    ACE Software

    EXE
    122 MB
    ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

    購入

    表示されている価格は、1個あたりの価格です。

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。