製品概要
機能と利点
製品概要
ADMV8526-EVALZは、ADMV8526(デジタル調整可能なバンドパス・フィルタ(BPF))の評価に利用できます。ADMV8526-EVALZは、ADMV8526チップ、および負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモ用プラットフォーム(SDP)に対するインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が実現できます。負電圧発生器およびLDOレギュレータによって、SDP-Sを介したPCからの5V USB電源電圧、または2つの外部電源を使用して、ADMV8526への電源を供給できます。
ADMV8526は、動作周波数をデジタルに選択できるICです。このチップは4線式シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使ってプログラムできます。SPI-Sコントローラでは、アナログ・デバイセズの分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェアによりADMV8526 SPIとインターフェース接続できます。
ADMV8526の詳細については、ADMV8526のデータシートを参照してください。ADMV8526-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な資料
必要なソフトウェア
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。