製品概要
機能と利点
- ADMV4540用のフル機能評価用ボード
- 5V動作
- SPI制御用ACEソフトウェア・インターフェース
製品概要
ADMV4540-EVALZ評価用ボードには、5V動作用の低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)のレギュレータを備えたADMV4540が組み込まれています。デジタル・ロジックは、ADMV4540-EVALZと接続するSDP-Sマイクロコントローラを介して、ACEソフトウェアを使用して制御できます。ADMV4540-EVALZには、2つのRF入力(RF_INx)のいずれかを使用できます。ベースバンド・ゲインは、VCTRL入力(VCTRL_BBVVAx)を使用して制御できます。ADMV4540の4つの出力(QOUTP、QOUTN、IOUTN、IOUTP)はACカップリングされており、差動信号を結合するには各チャンネルにバランが必要です。
ADMV4540の詳細については、ADMV4540のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は必ず、ADMV4540-EVALZ評価用ボードのユーザ・ガイドと併せてこのデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- 2つの低ノイズ3.3V DC電源
- RF信号発生器
- スペクトラム・アナライザ
- 低位相ノイズRF信号発生器
- SDP-Sコントローラ・ボード
必要なソフトウェア
- 分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェア
- ADMV4540用ACEプラグイン
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。