製品概要

機能と利点

  • ADM3068E 50Mbps、RS-485トランシーバーの評価が簡単
  • 全二重RS-485フットプリント、14ピンSOIC_N、ADM3068EBRZトランシーバーの基板レイアウト
  • スクリュー端子ブロックによる電源およびグラウンド接続
    • VCC電源の動作電圧範囲:3.0V~5.5V
    • VIOロジック電源:1.62V~5.5V
  • RS-485 A、B、Y、およびZバス・ピンでのIEC ESD保護
    • ±12kVの接触放電と±12kVの空中放電
  • ロジック入出力およびRS-485信号用のスクリュー端子ブロック
  • REおよびDEのイネーブルまたはディスエーブルがジャンパで選択可能
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント
  • 終端およびバイアス・ネットワーク用の抵抗とフットプリント

製品概要

EVAL-ADM3068EEBZは、ADM3068E 50Mbps、RS-485標準、14ピンSOIC_Nフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。この評価用ボードでは、外付け部品を使用することなく、入出力機能を実行できます。スクリュー端子ブロックにより、電源、グラウンド、デジタル入出力信号、およびRS-485信号が簡単に接続できます。評価用ボードは、標準の電圧可変ベンチトップ電源(3.0V~5.5Vの範囲内)で駆動します。柔軟なVIOロジック電源により、最低1.62Vの電圧で実行中のプロセッサと通信できます。

EVAL-ADM3068EEBZ評価用ボードには、14ピンSOIC_NパッケージのADM3068EBRZ全二重RS-485トランシーバー用のフットプリントがあります。

詳細については、ADM3068Eのデータシートを参照してください。このユーザー・ガイドとEVAL-ADM3068EEBZ評価用ボードと併せてデータシートを参照してください。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。