製品概要
機能と利点
- ADM3063E 500kbps、RS-485トランシーバーを簡単に評価可能
- 標準の全二重RS-485フットプリントの基板レイアウト
- 14ピンSOIC、ADM3063EBRZ
- スクリュー端子ブロックによる電源/グラウンド接続
- VCCの動作電圧範囲:3.0V~5.5V
- RS-485 A、B、Y、およびZバス・ピンでのIEC61000-4-2 ESD保護
- ±12kVの接触放電と±12kVの空中放電
- ロジック入出力およびRS-485信号用のスクリュー端子ブロック
- REおよびDEのイネーブル/ディスエーブルがジャンパで選択可能
- すべての信号に測定用のテスト・ポイント
- 終端およびバイアス・ネットワーク用の抵抗とフットプリント
製品概要
EVAL-ADM3063EEBZは、ADM3063E 500kbps、RS-485標準、14ピンNSOICフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。この評価用ボードでは、外付け部品を使用することなく、入出力機能を実行できます。スクリュー端子ブロックにより、電源、グラウンド、デジタル入出力、およびRS-485信号が簡単に接続できます。評価用ボードは、標準の電圧可変ベンチ電源(3.0V~5.5Vの範囲内)で駆動できます。
EVAL-ADM3063EEBZ評価用ボードには、14ピンSOICパッケージのADM3063EBRZ全二重RS-485トランシーバー用のフットプリントがあります。
詳細については、ADM3063Eのデータシートを参照してください。EVALADM3063EEBZ評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。