製品概要

機能と利点

  • 4層、Rogers 4350BおよびIsola 370HR評価用ボード
  • エンド起動SMA RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(コネクタなし)

製品概要

ADL8121-EVALZは、厚さ10milのRogers 4350BおよびIsola 370HR銅被覆を使用した4層のプリント回路基板(PCB)で構成され、公称の厚さは62milです。ADL8121-EVALZのRFINおよびRFOUTポートは、SMA(Subminiature A)メス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンの特性インピーダンスは50Ωです。ADL8121-EVALZには、−40°C~+85°CのADL8121の動作温度全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタおよびコンデンサを差し込む必要があります。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、図3と表1を参照してください。

ADL8121-EVALZのグラウンド・パスとRFOUT/VDDピンには、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタ、GND、およびVDDを介してアクセスします。RBIASピンに簡単にアクセスできるよう、VBIASにテスト・ポイントが追加されています(テスト・ポイントの位置についてはユーザ・ガイドの図5を参照)。

ADL8121-EVALZのRF用パターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グランド・プレーンに直接接続します。ヒート・シンクへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグランド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADL8121-EVALZの電源デカップリング・コンデンサは、デバイスの特性評価に使用される構成となっています。

ADL8121の詳細については、ADL8121のデータシートを参照してください。ADL8121-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

対象となる製品

Package Contents

  • ADL8121-EVALZ評価用ボード
  • はじめに

    必要な装置

  • RF信号発生器
  • RFスペクトラム・アナライザ
  • RFネットワーク・アナライザ
  • 電源:5V、300mA
  • 購入

    表示されている価格は、1個あたりの価格です。

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。