製品概要
製品概要
ADL5534-EVALZ is a 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation it requires a single 5 V/500 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the test loops labeled VPOS and GND. A jumper installed on the 2 pin header, W3, provides bias to amplifier B. Each amplifier maybe powered individually by removing the jumper from W3 and applying power and ground to the appropriate terminals of the 2 pin headers, W1 and W2. The two RF input signals are applied to the SMA connectors labeled IN1 and IN2. The RF output is available at the SMA connectors labeled OUT1 and OUT2.
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。