-
UG-312: ADL5511-EVALZ: Evaluation Board12/1/2011PDF140 kB
製品概要
製品概要
ADL5511-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/100 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the clip leads labeled VPOS and GND. The RF input signals are applied to an edge-mounted SMA type RF connector (RFIN). The envelope output signal is accessible via the SMA connector labeled VENV. The RMS output and envelope reference signals are accessible on the clip leads labeled VRMA and EREF. To access the RMS output and envelope reference output via SMA cables, SMA connectors can be soldered on to the pads labeled VRMS1 and EREF1.
関連資料
-
ADL5511 Gerber Files9/13/2011ZIP282 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。