製品概要
製品概要
ADL5386-EVALZ is 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/300 mA power supply and the 5 V power supply should be connected to the clip leads labeled VPOS and GND. The LO and baseband inputs (which should be biased at 0.5 V) are applied to edge-mounted SMA-type RF connectors (labeled LO, IP, IN, QP, and QN). The IQ modulator output can be configured to drive the ADL5386's VVA block. Alternatively, the IQ modulator's output can be accessed directly at the SMA connector labeled VMOD. An AGC mode can be implemented using the on-board log detector/controller. DC voltage proportional to die temperature is available at the clip leads labeled TEMP.
対象となる製品
関連資料
-
ADL5386 Gerber Files9/13/2011ZIP503 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。