製品概要
製品概要
ADL5331-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the ADL5331 analog controlled VGA. The evaluation board contains bypassable transformers to allow single ended or differential inputs and outputs. A pin on an eight pin right angle header connector is used to access the analog gain control pin. This evaluation board requires only a single supply within the range of 4.5 V to 5.5 V.
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。