-
ADIS1650x-x/PCB Wiki Guide9/17/2019WIKI
製品概要
機能と利点
- Small size: 33.25mm x 30.75mm
- Convenient connector: 16-pin (2x8), 2mm-pitch
- Mounting holes (2.3mm diameter) in each corner (4x)
- ADIS16505-1/PCBZ includes an ADIS16505-1BMLZ IMU
- ADIS16505-2/PCBZ includes an ADIS16505-2BMLZ IMU
- ADIS16505-3/PCBZ includes an ADIS16505-3BMLZ IMU
製品概要
The ADIS16505-x/PCBZ breakout boards provide a convenient method for establishing a prototype connection between each ADIS16505-xBMLZ IMU model and an embedded processor platform. Each ADIS16505-x/PCBZ breakout board connects to J1 on the EVAL-ADIS2 evaluation system, as well.マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。