製品概要

機能と利点

  • ADIN1100の全機能へのユーザーフレンドリーなアクセス
  • PC上の(GUI)ソフトウェアまたはスタンドアロン・ハードウェアで設定可能な動作
  • 柔軟な電源とプロトタイピング・オプション
  • 内蔵ARM Cortex-M ADuCM4050マイクロコントローラ
  • 10BASE-T1L/10BASE-Tメディア・コンバータ

製品概要

EVAL-ADIN1100EBZは、ADIN1100の堅牢な低消費電力10BASE-T1L PHYの迅速な評価を実現する柔軟なプラットフォームです。EVAL-ADIN1100EBZは、1.7kmのケーブルを介したデバイスとの10Mbpsシングル・ペア・イーサネット(SPE)接続を実現します。

評価用ボードには、最大限の柔軟性を実現するために2つの動作モードがあります。USBポートを介してPCに接続すると、ADIN1100 GUIソフトウェアを使用して、すべてのADIN1100レジスタ設定やリンク品質の監視や診断などのすべての機能にアクセスできます。

また、EVAL-ADIN1100EBZボードは、ハードウェア構成リンクとスイッチの設定により構成されるスタンドアロン・モードで動作できます。内蔵LEDによりステータスを示します。

ADIN1100データ(MII、RMII、RGMII)および管理(MDIO)インターフェースへは、ヘッダー・コネクタからアクセス可能で外部のホスト・コントローラに簡単に接続できます。

絶縁トランスや電力カップリング・インダクタなどの代替ケーブル接続トポロジの実験のために、小さなプロトタイピング・エリアとテスト・ポイントが備わっています。

このプラットフォームは、10BASE-T1Lから10BASE-Tへのメディア・コンバータとして機能します。この機能により、10BASE-T1Lイーサネット・ポートを使用して他のデバイス(デモ・ボードまたはカスタム・プロトタイプ)に接続でき、RJ45コネクタを介してアクセスできる標準イーサネットにデータを変換できます。

ADIN1100の詳細については、ADIN1100のデータシートを参照してください。EVAL-ADIN1100EBZを使用する際は、データシートを参照する必要があります。

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-ADIN1100EBZボード
  • 10BASE-T1Lケーブル用および外部電源用プラグイン・スクリュー端子コネクタ x 2
  • RJ45コネクタ付きカテゴリ5eイーサネットケーブル(1メートル)
  • USB-A/Micro USB-Bケーブル(1メートル)

はじめに

必要な装置

  • 10BASE-T1Lインターフェースを備えたリンク・パートナー
  • 10BASE-T1L互換シングル・ペア・ケーブル(最大1.5mm2、16米国ワイヤ・ゲージ規格(AWG)16でスクリュー端子コネクタに適合)
  • 電源:5V DC~32V DC、0.6W、またはUSB(ボード用電源)
  • オプション:標準のRJ45イーサネット・インターフェースを備えたリンク・パートナー、10BASE-T全二重に対するオートネゴシエーション解決
  • オプション:Windows® 7以降を搭載するUSBインターフェース付きPC

ソフトウェア(オプション)

  • ADIN1100グラフィカル・ユーザー・インターフェース・ソフトウェア・パッケージ
  • 選択したホスト用のFuture Technology Devices International(FTDI)社製USB仮想COMポート・ドライバー
  • シリアル・ポート端子ソフトウェア

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。