製品概要

機能と利点

  • エラー検出対応SPI
    • CRC、無効な読出し/書込みアドレス、SCLKカウント・エラーの検出を内蔵
  • アナログ電源電圧
    • 両電源動作:±4.5V~±16.5V
    • 単電源:5V~20V
  • 評価用ソフトウェアと組み合わせてPC制御
  • EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)システム・デモンストレーション・プラットフォーム

製品概要

EV-ADGS1414DSDZはADGS1414D用の評価用ボードです。ADGS1414Dは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御されるiCMOS®、オクタルSPSTスイッチです。SPIは、巡回冗長検査(CRC)エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレスの検出、SCLKカウント・エラーの検出を含む、強力なエラー検出機能を備えています。ADGS1414Dはバースト・モードもサポートしているため、SPIコマンド間の時間が短縮されます。

図1に、EV-ADGS1414DSDZの代表的な評価セットアップを示します。EV-ADGS1414DSDZは、PCにUSBポートを介して接続されたシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)によって制御されます。ADGS1414Dはこの評価用ボードの中央に位置しており、各ソース・ピンとドレイン・ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子がデバイスに電力を供給します。4番目の端子は、必要な場合に一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します。または、デジタル・ロジック電源電圧をSDP-Bから供給することもできます。EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)コントローラ・ボードは、アナログ・デバイセズのWebサイトでご注文いただけます。

ADGS1414Dの詳細については、ADGS1414Dのデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

必要な装置

  • EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)コントローラ・ボード
  • DC電圧源
    • ±16.5V(両電源)
    • 20V(単電源)
  • オプションの3.3Vデジタル・ロジック電源
  • アナログ信号ソース
  • 電圧を計測するための方法(デジタル・マルチメータ(DMM)など)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
168 KB
ACE plug-in for Board.ADGSXX12_14 1.2020.22400 [May 28 20]
ADGSXX12_14 ACE Plug-in caters to a range of parts in the ADGSXX12/14 family. Currently supported in this plug-in, ADGS1212, ADGS1412, ADGS1612, ADGS5412, ADGS5414, ADGS1414D.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.29.3286.1447 [Oct 27 23]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。