製品概要
製品概要
The ADG884 evaluation board allows designers to evaluate the high-performance Dual SPDT switches with a minimum of effort. There is a test point on each audio jack, as well as the two logic control inputs, to check voltage level is entering/exiting each pin.
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。