製品概要

製品概要

This evaluation board for the ADG854 is fitted with three audio connectors that allow the user to switch between two audio sources or to switch an audio source between two speakers. The ADG854 offers ultralow on resistance of less than 1 Ω over the full temperature range and all signals applied to the switch can be monitored using the test points provided.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。