製品概要
機能と利点
- VCO内蔵のADF4377周波数シンセサイザ、ループ・フィルタ、USBインターフェース、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、および電圧レギュレータが搭載された自己完結型ボード
- Windows®ベースのソフトウェアを使用するため、シンセサイザの機能をPCから制御可能
- 6Vの外部電源
製品概要
EV-ADF4377SD1Zでは、フェーズロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵したADF4377周波数シンセサイザの性能を評価できます。EV-ADF4377SD1Zの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。EV-ADF4377SD1Zには、VCOを内蔵したADF4377周波数シンセサイザ、USBインターフェース、電源コネクタ、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、およびSMA(Subminiature Version A)コネクタが含まれています。出力は50Ωの伝送ラインとACカップリングされており、50Ωインピーダンス測定器の駆動に適しています。EV-ADF4377SD1ZにはSDP-Sボード(キットには含まれていません)が必要です。SDP-Sによって、ACEソフトウェアを使用したEV-ADF4377SD1Zのソフトウェア・プログラミングが可能になります。ADF4377周波数シンセサイザのすべての仕様は、ADF4377のデータシートに記載されています。EV-ADF4377SD1Zを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADF4377のデータシートを参照してください。
はじめに
必要な装置
必要な資料
推奨システム動作環境
関連資料
-
ADF4377 Design Files10/26/2022ZIP1 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。