製品概要
機能と利点
- VCO内蔵ADF4372周波数シンセサイザ、ループ・フィルタ(180kHz)、USBインターフェース、および電圧レギュレータを含む自己完結型ボード
- Windowsベースのソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の制御が可能
- 6Vの外部電源
製品概要
EV-ADF4372SD2Zは、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵したADF4372周波数シンセサイザの性能を評価します。評価用ボードには、VCO、USBインターフェース、電源コネクタ、およびサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを内蔵したADF4372周波数シンセサイザが含まれています。
EV-ADF4372SD2ZにはSDP-Sボード(キットには含まれていません)が必要です。SDP-Sは、EV-ADF4372SD2Zのソフトウェア・プログラミングを可能にします。
ADF4372周波数シンセサイザの全仕様は製品データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際には、このユーザ・ガイドと併せてご確認ください。
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。