製品概要
製品概要
The EV-ADF41020EB1Z evaluation board is designed to let the user evaluate the performance of the ADF41020 frequency synthesizer for phase-locked loops (PLLs). The board contains the ADF41020 synthesizer, a 100 MHz TCXO and power supplies, USB interface, and RF output connectors. There is also an active loop filter and a 13 GHz VCO on board. The evaluation kit contains software that is compatible with Windows® XP and later versions to allow easy programming of the synthesizer.
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。