製品概要
機能と利点
- This board is also used to Evaluate the ADE7912 Product.
製品概要
The ADE7913 evaluation kit includes three boards that together allow the performance of the ADE7913 isolated sigma delta ADC to be evaluated in a context very close to an actual three phase meter implementation. The ADE7913 evaluation kit includes evaluation software, written in LabVIEW®, that provides access to the registers of every ADE7913 using a PC interface.
The file contains the evaluation board schematic, the bill of materials of the board, the layout files and the ADE7913 evaluation software installation files.
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。