製品概要

機能と利点

  • ヒート・シンク付き2層評価用ボード
  • 75Ω N型オス・コネクタ

製品概要

ADCA5191-EVALZ評価用ボードは、62ミルの積層板で形成した2層プリント回路基板(PCB)で構成され、アルミ製ヒート・シンクに取り付けられています。このヒート・シンクはデバイスの熱放散を実現するほか、PCBを機械的に支持します。取り付け穴があるので、更に大型のヒート・シンクを取り付けて放熱性能を高めることができます。

ADCA5191-EVALZには、ICを代表的なCATVアプリケーションにインターフェースさせる部品が装着されています。J1(RF_IN)とJ2(RF_OUT)は75ΩのN型オス同軸コネクタです。各ポートのRFパターンの特性インピーダンスは75Ωです。ADCA5191-EVALZには、ADCA5191の動作温度−40°C~+100°Cの範囲での使用に適した部品が装着されています。

電源電圧(VDD)とGNDには、ADCA5191-EVALZの3ピン・ヘッダ(P1)を介してアクセスします。

RF入力コネクタおよび出力コネクタのRFパターンは75Ωのマイクロストリップです。パッケージのグラウンド・ピンと露出パドルは、グランド・プレーンに直接接続されています。ヒート・シンクへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、LFCSPのグラウンド・パドルを複数のビアを通じて底面のグランド・プレーンに接続しています。ADCA5191-EVALZのグラウンドからヒート・シンクへの熱伝導を更に促進するため、ADCA5191-EVALZの底部とヒート・シンク間にはLFCSPのフットプリント程度のインジウムが挿入されています。PCBの底面に部品はありません。

ADCA5191-EVALZ評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADCA5191のデータシートを参照してください。

対象となる製品

Package Contents

  • ADCA5191-EVALZ評価用ボード
  • はじめに

    必要な装置

  • RF信号発生器
  • RFスペクトラム・アナライザ
  • DOCSIS信号発生器
  • DOCSIS信号アナライザ
  • RFネットワーク・アナライザ
  • 電源:8V、500mA
  • 購入

    表示されている価格は、1個あたりの価格です。

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。