製品概要
機能と利点
- ヒート・シンク付き2層評価用ボード
- 75Ω N型RFオス・コネクタ
製品概要
ADCA5190-EVALZ評価用ボードは、アルミ製ヒート・シンクに62ミルの薄膜を積層した2層プリント回路基板(PCB)で構成されています。このヒート・シンクはデバイスの熱放散を実現する他、PCBを機械的に支持します。このヒート・シンクには取り付け穴があるので、より大型のヒート・シンクを取り付けて放熱性能を高めることができます。
ADCA5190-EVALZには、ICを代表的なCATV(ケーブル・テレビ)アプリケーションにインターフェースさせるコンポーネントが配置されています。J1(RF_IN)とJ2(RF_OUT)は75Ω、N型、オス同軸コネクタです。ポートの各RFパターンの特性インピーダンスは75Ωです。ADCA5190-EVALZは、ADCA5190の動作温度−40°C~+100°Cの範囲での使用に適したコンポーネントを備えています。
電源電圧(VDD)とGNDには、ADCA5190-EVALZの3ピン・ヘッダ(P1)を介してアクセスします。
RF入力コネクタおよび出力コネクタのRFパターンは75Ωです。パッケージのグラウンド・ピンと露出パドルは、グラウンド・プレーンに直接接続します。ヒート・シンクへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、底面のグラウンド・プレーンにリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)のグラウンド・パドルを複数のビアで接続しています。ADCA5190-EVALZのグラウンドからヒート・シンクへの熱伝導を更に促進するため、ADCA5190-EVALZの底部とヒート・シンク間にLFCSPのフットプリント程度のインジウムが挿入されています。PCBの底面にはコンポーネントはありません。
ADCA5190-EVALZ評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADCA5190のデータシートを参照してください。
はじめに
必要な装置
- RF信号発生器
- RFスペクトラム・アナライザ
- DOCSIS信号発生器
- DOCSIS信号アナライザ
- RFネットワーク・アナライザ
- 電源:8V、500mA
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。