-
UG-533: Evaluating the ADAU7002 Using the EVAL-ADAU7002Z (Rev. B)2/28/2013PDF531 K
製品概要
機能と利点
- Supports 3.3 V or 1.8 V for PDM/I2S interface
- Supports TDM 2/4/8 operation
- Easy configuration with no software needed
製品概要
This user guide explains the design and setup of the ADAU7002 evaluation board. This evaluation board provides full access to all inputs and outputs on the ADAU7002. This evaluation board can be powered by a single 3.8 V to 6 V supply or by VDD of the pulse density modulation (PDM) input. The PC board is a 4-layer design, with a single ground plane and a single power plane on the inner layers. The board contains connectors for external microphones and headers for PDM input and I2S output.
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。