製品概要
製品概要
このユーザ・ガイドでは、EVALADAU1850EBZ評価用ボードの設計とセットアップについて説明します。
この評価用ボードでは、ADAU1850のすべてのアナログ入出力とデジタル入出力にアクセスできます。ADAU1850コアは、USB接続を介してEVAL-ADAU1850EBZ評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズのLark Studio™ソフトウェアを使って制御します。コード開発用のソフトウェア開発キット(SDK)もアナログ・デバイセズが提供します。
EVAL-ADAU1850EBZは、USBバス・パワーまたは3.8~5V電源で駆動できます。これらの電源オプションは、EVAL-ADAU1850EBZ上で必要となる電圧にいずれも調整されます。プリント回路基板(PCB)は4層設計、内層はグラウンド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-ADAU1850EBZには、外付けマイクロフォンとスピーカー用のコネクタがあります。外付けまたはオンボードの24.576MHz発振器によってマスタ・クロックを提供できます。
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。