製品概要

機能と利点

  • デュアル・チャンネル同時サンプリングADC
  • 差動アンプ/ADCドライバを内蔵
  • シングルエンドから差動入力への設定回路
  • LVDS出力能力
  • 設定用シリアルSPIポート
  • オンボード電源ソリューション
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ

製品概要

EVAL-ADAQ8092-FMCZは、14ビット、105MSPS、高速デュアル・チャンネル・データ・アクイジションµModuleソリューションであるADAQ8092を評価します。このデバイスは、3個の一般的な信号処理/コンディショニング・ブロックを搭載したシステムインパッケージ(SiP)を使用します。

このEVAL-ADAQ8092-FMCZボードは、動作に外部電源を必要としませんが、クロック源のジッタを非常に小さくする必要があります。クロック信号源を改善するために、DC1075Bを使用することを推奨します。ADAQ8092の詳細については、ADAQ8092のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ8092-FMCZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADAQ8092のデータシートを参照してください。

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-ADAQ8092-FMCZ評価用ボード
  • システム・ボード起動ソフトウェアとLinuxOS搭載のMicro-SDメモリ・カード(アダプタ付属)

推奨システム動作環境

必要な装置

  • Windows 7またはWindows 10オペレーティング・システム搭載のPC
  • EVAL-ADAQ8092-FMCZ
  • Digilent ZedBoardと12Vアダプタ電源
  • 電源
  • Rohde & Schwarz SMA100A(クロック源) - 推奨
  • Keysight 336xxシリーズ(信号発生器) - 推奨
  • DC1075B(クロック分周器) - 推奨
  • SMAケーブル
  • アッテネータ
  • TTEバンドパス・フィルタ - テスト信号周波数に合わせて調整済み - 推奨
  • SDカード
  • SMAアダプタ(オス-オス)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
444 KB
ACE plug-in for Board.ADAQ8092 1.2022.39200 [Sep 20 22]
The ADAQ8092 Plugin currently supports the EVAl-ADAQ8092-FMCZ board. The ADAQ8092 is a 14-bit, 105 MSPS, high-speed dual-channel data acquisition(DAQ) μModule® solution.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。