製品概要
製品概要
The ADA4830-1BCP-EBZ evaluation board makes it easy for designers to quickly observe the performance of the ADA4830-1 difference amplifier in real-world applications. Input signals are applied through SMA jacks (INP, INN), and the output is taken from SMA jack VOUT. Power is applied through thre red +VS pin. The black GND pin should be grounded.
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。