製品概要

製品概要

The ADA4432-1BRJ-EBZ evaluation board makes it easy for designers to quickly observe the performance of the ADA4432-1 video filter in a real-world application. Input signals are applied through the SMA jack (IN), and output signals are taken from the SMA jack (OUT). Power is applied through the red +VS test point. Ground the black GND test point. The ADA4432-1 operates on a single-supply voltage ranging from 2.7 V to 3.6 V and draws approximately 7 mA.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。