製品概要

機能と利点

  • ADA4098-1用のフル機能評価用ボード
  • プロトタイプを効率的に構築可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • テスト装置やその他の回路への接続を簡略化

製品概要

EVAL-ADA4098-1HUJZでは、ADA4098-1、6ピン、薄型スモール・アウトライン・トランジスタ(TSOT)、堅牢なOver-The-Top高精度オペアンプを評価します。EVAL-ADA4098-1HUJZは、ゲイン1構成を使用している事前装着ボードです。

EVAL-ADA4098-1HUJZは、シンプルかつ効率的に使用できるよう設計されています。EVAL-ADA4098-1HUJZは、入出力にエッジ・マウントSubminiature Version A(SMA)コネクタを採用しているためテスト装置やその他の回路へ効率的に接続することができます。入出力に使用する代替オプションとして、バルク・テスト・ポイントも組み込まれています。最適化されたEVAL-ADA4098-1HUJZグラウンド・プレーン、部品の配置、電源によって、回路で最高の柔軟性と性能を得られます。EVAL-ADA4098-1HUJZは、表面実装技術(SMT)をサイズ0805のほぼ全てのコンポーネントと組み合わせ、簡素化されたインストールと必要に応じて交換およびハンダ付けできるオプションを提供しています(サイズ0603に固定されているバイパス・コンデンサ(C1~C4)は例外)。またEVAL-ADA4098-1HUJZには、抵抗およびコンデンサ用の空きパッドがあり、異なるアプリケーション回路や構成が実装できるオプションと柔軟性を提供します。

全仕様、デバイスの動作の詳細、およびアプリケーション用の回路の構成については、ADA4098-1のデータシートを参照してください。EVAL-ADA4098-1HUJZを使用する際は、ユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

EVAL-ADA4098-1HUJZ

はじめに

必要な装置

  • デュアル出力DC電源
  • デュアル・チャンネル信号発生器
  • オシロスコープ
  • バナナ・ジャックtoグラバ・ケーブル
  • BNC-SMAケーブル

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。