製品概要
製品概要
The ADA2200-EVALZ is the simpler of the two evaluation boards. It facilitates signal connections to standard test equipment. The part can be reconfigured with the use of the on-board EEPROM. The ADA2200SDP-EVALZ adds additional input and output signal conditioning circuitry on-board. It also adds an interface to the SDP board. This allows access to the ADA2200 configuration registers over the SPI port with the use of the PC resident ACE software.
The user guide UG-702 describes the ADA2200-EVALZ evaluation board. The user guide UG-787 describes the ADA2200SDP-EVALZ evaluation board.
The ADA2200 data sheet data sheet available on-line and should be consulted in conjunction with the user guide when using the evaluation board.
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。