製品概要

製品概要

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9558.

ソフトウェア

評価ソフトウェア

ZIP
4.23 M
AD9558 Evaluation Board Web Install Software (Rev. 1.1.0.8.)
This is the eval software web installer that doesn't include .NET. Rather it relies on an internet connection to download Microsoft .NET, etc. It's 32-bit/64-bit compatible.
ZIP
223.36 M
AD9558 Evaluation Software (Rev. 1.1.0.8.)
The evaluation software and USB driver contained in this installer is 32-bit and 64-bit compatible.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。