-
AD9142 Evaluation Board Documentation6/6/2013WIKI
製品概要
製品概要
AD9142-M5372-EBZ は、DPG2 に接続して AD9142 信号処理 D/A コンバータを迅速に評価します。DPG2 はデータを自動的にフォーマットして AD9142-M5372-EBZ に送信します。これによってデバイスの評価が簡素化します。評価用ボード(EVB)は +5V 電源で動作します。クロック分配チップ AD9516 は、DACCLK、REFCLK、DPG2 入力クロック用のクロック・ファンアウトおよび周波数分周器として この EVB に内蔵されています。迅速な DAC+IQMOD 評価のために直交変調器 ADL5372 も実装されています。AD9142-M5372-EBZ の上面の画像を図 2 に示します。