製品概要
機能と利点
- AD9094用のフル機能評価用ボード
- セットアップと制御用のSPIインターフェース
- 広帯域バラン駆動入力
- 電力は外部電源によって供給するが、FMCからの12V-1Aおよび3.3V-3Aの電源を使用することも可能
- VisualAnalog®およびSPIコントローラ・ソフトウェア・インターフェース
製品概要
AD9094EVZは、14ビットの500MSPSクワッドA/Dコンバータ(ADC)であるAD9094に対応します。低消費電力、小型、使いやすさを考慮して設計された、オンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えたデバイスです。最大で1.4GHzのアナログ信号をサンプリングする通信アプリケーションをサポートできるように設計されています。このリファレンス設計により、ADCを様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS7-V2EBZデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザーはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。Visual Analogソフトウェア・パッケージはデバイスのハードウェアとのインターフェースに使用されるもので、ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェース使用して、キャプチャされたデータをダウンロードして分析できます。ACEソフトウェア・パッケージもこのハードウェアと互換性があり、AD9094のSPIプログラマブル機能にアクセスできます。Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。