-
AD8348: 直交復調器、50-1000MHz (Rev. 0)9/28/2006PDF872 kB
製品概要
製品概要
AD8348-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8348. The evaluation board integrates a prototype area for a filter design at the mixer outputs, SMA connectors to and from AD8348 with optimized trace routing for improved signal integrity, and requires only a single supply within the range of 2.7 V to 5.5 V.
対象となる製品
関連資料
-
AD8348 Gerber Files9/10/2011ZIP334 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。