-
AD8339: DC to 50 MHz, Quad I/Q Demodulator and Phase Shifter Data Sheet (Rev. B)8/31/2007PDF1 M
-
AD9271: Octal LNA/VGA/AAF/ADC and Crosspoint Switch Data Sheet (Rev. B)6/27/2007PDF2195 kB
製品概要
製品概要
The AD8339 is configured using the software provided on the CD included with the evaluation board, or using an external digital pattern generator via the 20-pin flat-cable connector P1.
See data sheet for the AD8339, Eval Board section for full explantion. Also reference the data sheet for AD9271.
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。