-
AD8332/AD9238 Evaluation Tools2/2/2005PDF1567 kB
-
AD8332-EVALZ: Dual VGA, Ultralow Noise Preamplifier, and Programmable RIN Evaluation Board Data Sheet (Rev. D)11/12/2004PDF1325 kB
製品概要
製品概要
The board is shipped assembled and tested, and users need only connect the signal and VGAIN sources to a single 5 V power supply. The AD8332-EVALZ is lead free and RoHS compliant.
See the AD8332 data sheet on line for user-supplied optional components, measurement setup or for any other additonal information.
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。