製品概要

製品概要

The board is provided completely assembled and tested; the user simply connects an input signal, VGAIN sources, and a 5 V power supply. The AD8331-EVALZ is lead free and RoHS compliant.


See the AD8331 data sheet available on line for user-supplied optional components, board layout and further details.


購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。