製品概要
製品概要
The AD8283CP-EBZ and AD8285CP-EBZ are designed to aid in the evaluation of AD8283 and AD8285 radar receive path ICs. The boards connect to the high speed ADC FIFO evaluation board for ready data capture. They also provide flexible options for clock settings, voltage references, and easy interfaces for input signals.
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。