製品概要

製品概要

The evaluation board design is flexible to allow for common circuit options, including source impedance and space for output loading and filtering. Most resistors and capacitors use 0805 packages. The evaluation board accommodates the AD8244 quad FET-input buffer in a 10-lead MSOP.

 

The AD8244 data sheet should be consulted in conjunction with this evaluation board user guide UG-650.

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。