製品概要
製品概要
The AD8231-EVALZ has two AD8231s mounted on it. Z1 is the AD8231 on the left side of the board. It is configured to allow access of the in-amp and op amp separately. Z2 is the AD8231 on the right side of the board. It is set up as a differential output configuration. See AD8231-EVALZ data sheet for complete instruction.
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。