製品概要
機能と利点
- 16ビット、A/Dコンバータ
- 100kSPS
- ユニポーラ、シングルエンド入力
- 標準SPI PMODヘッダ/ピン出力
- サード・パーティFPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能
製品概要
PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格のA/D変換オプションです。プロトタイピングの際、このボードは、PMODペリフェラル・コネクタを備えたお好みのMCUまたはFPGA開発ボードと組み合わせて使用します。電気的および物理的に直接接続できるため、お使いのシステムのソフトウェア開発を迅速化できます。
また、このボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)およびアダプタ・ボード(SDP-PMD-IB1Z)を使用した評価用ボードとしても動作できます。システム・デモンストレーション・プラットフォームで動作させる場合には、ADCの性能の詳しい分析を実行できるLabViewソフトウェアGUIが提供されます。
はじめに
評価を開始するには、以下の項目が必要です。
- EVAL-AD7988-1-PMDZ
- EVAL-SDP-CB1Z
- SDP-PMD-IB1Z
- ミニUSBケーブル
- USBポートを備えたPCまたはラップトップ
- 10ピンPMOD Pulsarソフトウェア
- 入力信号
順を追った説明の詳細については、wikiページ(https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/circuits-from-the-lab/pulsar-adc-pmods )を参照してください。
関連資料
ユーザ・ガイド (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。