製品概要

機能と利点

  • 14ビット、A/Dコンバータ
  • 500kSPS
  • ユニポーラ、シングルエンド入力
  • 標準SPI PMODヘッダ/ピン出力
  • サード・パーティFPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品概要

PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格のA/D変換オプションです。プロトタイピングの際、このボードは、PMODペリフェラル・コネクタを備えたお好みのMCUまたはFPGA開発ボードと組み合わせて使用​​します。電気的および物理的に直接接続できるため、お使いのシステムのソフトウェア開発を迅速化できます。

また、このボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)およびアダプタ・ボード(SDP-PMD-IB1Z)を使用した評価用ボードとしても動作できます。システム・デモンストレーション・プラットフォームで動作させる場合には、ADCの性能の詳しい分析を実行できるLabViewソフトウェアGUIが提供されます。

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-AD7946-PMDZボード

はじめに

評価を開始するには、以下の項目が必要です。

  • EVAL-AD7946-PMDZ
  • EVAL-SDP-CB1Z
  • SDP-PMD-IB1Z
  • ミニUSBケーブル
  • USBポートを備えたPCまたはラップトップ
  • 10ピンPMOD Pulsarソフトウェア
  • 入力信号

順を追った説明の詳細については、wikiページ(https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/circuits-from-the-lab/pulsar-adc-pmods )を参照してください。

ハードウェア (2)

インターポーザ・ボード

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。