製品概要

製品概要

The EVAL-AD7708EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7708. The evaluation board can be connected to a PC via the parallel port. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

AD7708 Software
The software provided runs under Windows 2000 and will allow the user to control all the functions of the AD7708 via the printer port of a PC. The software should be installed by running the SETUP.EXE program.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。