製品概要

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD6673
  • SPI interface for setup and control
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • On-board LDO regulator needing a single external 6 V, 2 A dc supply
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

製品概要

This page contains evaluation board ordering information for evaluating the AD6673.

Markets and Technologies

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード