製品概要

製品概要

AD633-EVALZ には構造的柔軟性があり、ほとんどの動作設定に対応する便利な構成が可能です。


必要になるのは 10 mA 以上を供給できる任意の二重極性電源と、目的の試験を行うために必要な任意の試験装置のみです。AD633-EVALZ は、スイッチ S1 によって乗算または除算演算用に設定できます。


分圧器回路接続、信号、電力、およびグラウンド・プレーン・アートワークなどの情報については、AD633 データシートを参照してください。


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。