製品概要
製品概要
EVAL-AD608EBZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. RF input, LO input, limiter output, detector input, RSSI output, and power up connections with single ended setups are featured. Access to the +3V/7.3 mA supply is achieved with clip leads to the VPOS and GND testpoints; it has a range from +2.7 to +5.5V.
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。