製品概要
機能と利点
- AD5541A および AD5542A 用のフル機能評価用ボード
- オンボード・リファレンス
- さまざまなリンク・オプション
- アナログ・デバイセズの EVAL-SDP-CB1Z と組み合わせての PC 制御
- DAC 制御用 PC ソフトウェア
製品概要
EVAL-AD5541ASDZ 評価用ボードと EVAL-AD5542ASDZ 評価用ボードは、それぞれ AD5541A および AD5542A 回路のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮するように設計されています。AD5541A および AD5542A は 2.7 V ~ 5.5 V の単電源で動作します。REF192 は、オンボード・リファレンス・チップです。
EVAL-AD5541ASDZ 評価用ボードと EVAL-AD5542ASDZ 評価用ボードは、EVAL-SDP-CB1Z ボードを介して PC の USB ポートにインターフェースします。AD5541A/42A 評価ソフトウェアは、評価用ボードとともに、評価用ボードの Web ページから入手でき、AD5541A または AD5542A をプログラムできます。
AD5541A の詳細な仕様は AD5541A のデータシートに記載され、AD5542A の詳細な仕様は AD5542A のデータシートに記載されていて、これらのデータシートはアナログ・デバイセズから入手できます。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-1046)とこれらのデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-AD5541A 評価用ボードまたは AD5542A 評価用ボード
- AD5541A デバイスまたは AD5542A デバイス
- CD の内容
- 自動インストール式評価ソフトウェア。ボードを制御して、デバイスのすべての機能を実行できます。
- 電子版の AD5541A データシートまたは AD5542A データシート
- 電子版の EVAL-AD5541A ユーザー・ガイドまたは EVAL-AD5542A ユーザー・ガイド
- AD5541A/42A 評価ソフトウェア
- USB ケーブル
推奨システム動作環境
- Windows XP SP2(32 ビット)
- Windows Vista(32 および 64 ビット)
- Windows 7(32 および 64 ビット)
- USB 2.0 ポート
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。