製品概要

機能と利点

  • AD5413用のフル機能評価用ボード
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • 制御用ACEソフトウェア

製品概要

このユーザ・ガイドでは、AD5413シングルチャンネル、14ビット電圧、14ビット電流出力D/Aコンバータ(DAC)向けのEVAL-AD5413SDZについて説明します。

EVAL-AD5413SDZ(図1を参照)には、EVAL-SDP-CS1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-S)ボードが必要です。EVAL-AD5413SDZは、SDP-Sボードを介してPCのUSBポートに接続します。分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアを使用することで、AD5413のプログラミングが簡単になります。このソフトウェアはEVAL-AD5413SDZと共に使用できます。

AD5413の詳細については、AD5413のデータシートを参照してください。EVAL-AD5413SDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • SDP-Sコントローラ・ボード
  • ベンチ・トップ電源およびコネクタ・ケーブル
  • PCまたはラップトップ

必要な資料

  • AD5413データシート
  • ACEユーザ・マニュアル

必要なソフトウェア

  • ACEソフトウェア

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。