製品概要
機能と利点
- nanoDAC®マザーボードと組み合わせたフル機能評価用ボード(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
- オンボード・リファレンス
- 様々なリンク・オプション
- アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせてのPC制御
製品概要
AD5316RDBZ評価用ボードは、新しいAD5316R回路のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮するように設計されています。AD5316Rは2.7V~5.5Vの単電源で動作します。
詳細については、AD5316Rのデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてUG-969を参照してください。
評価用ボードはSDP-Bボードを介してPCのUSBポートにインターフェースで接続します。AD5316Rを設定するソフトウェアが提供されています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-AD5316RDBZ評価用ボード
- EVAL-MBnanoDAC-SDZマザーボード
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。