製品概要

機能と利点

  • 電圧リファレンス、クロック源、およびADCドライバを内蔵
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
  • 設定およびデータ解析(時間領域および周波数領域)のためのACE PCソフトウェア
  • 他の市販コントローラ・ボードに適合

製品概要

EVAL-AD4030-24FMCZ評価ボードを使用すると、24ビット精度の逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)のAD4030ファミリをすばやく簡単に評価できます。

AD4030-24 は、最大2MSPSに対応可能な低消費電力の24ビット精度SAR ADCです。この評価用ボードは、AD4030-24の性能を実証し、様々なシステム・アプリケーション向けに設定可能なアナログ・フロント・エンド(AFE)を提供します。

EVAL-AD4030-24FMCZ評価用ボードは、Digilent ZedBoardを使用するよう設計されています。ZedBoardはデータ・キャプチャやバッファリングの制御に使用されます。この評価用ボードは、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)のロー・ピン・カウント(LPC)コネクタを介してZedBoardボードに接続されます。ZedBoardは、プログラマブルなFPGAファブリックと2個のプロセッサ・コアを備えたXilinx Zynq7000 SoCをホストしています。ZedBoardとPCはUSBケーブルで接続します。

評価用ボードには以下が含まれます。

  • 高精度のバッファリングされたバンド・ギャップ5Vリファレンス(LTC6655)。
  • AD4030-24のシグナル・コンディショニングとドライブを行うアナログ・フロント・エンド(AFE)。AFEは、デュアル・バッファ構成のADA4896-2、または完全差動アンプのADA4945-1のいずれかを使用するように構成できます。
  • FPGAおよびADCのリファレンス・クロックを提供するオプションの100MHzクロック源。
  • FMCコネクタを介してZedBoardから供給される12Vの電源から必要なすべての電圧レールを供給するフル機能電源ソリューション。

これらの製品の詳細な説明は、それぞれのデータシートに記載されており、評価ボードを使用する際にはこのデータシートを参照する必要があります。

アプリケーション

  • ATE(自動試験装置)
  • デジタル制御ループ
  • 医療用計測機器
  • 地震計測
  • 半導体製造
  • 科学計測

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-AD4030-24FMCZ 評価用ボード
  • システム・ボード起動ソフトウェアとLinux OS搭載のMicro-SDメモリ・カード(アダプタ付属)
  • オプション - ZedBoard(システム・コントローラ・ボード)

はじめに

必要な装置

  • Windows 7またはWindows 10オペレーティング・システムを搭載しているPC
  • Digilent ZedBoardと12Vアダプタ電源
  • 高精度信号源
  • SMAケーブル(評価ボードへの入力)
  • 推奨 - テスト信号周波数に合わせて調整したバンドパス・フィルタ。

 
クイック・スタート・ガイド

  1. ACEソフトウェアをACEからダウンロードしてインストールします。Windows 7以降を搭載しているPCが必要です。
  2. EVAL-AD4030-24-FMCZボードとZedBoardをFMCコネクタを介してしっかりと接続します。 
  3. EVAL-AD4030-24FMCZに付属のSDカードをZedBoardのSDカードスロットに挿入します。
  4. ZedBoardのUSB OTGポート(PMODコネクタJE1の隣)をmicro-USBケーブルでPCに接続します。
  5. 12ボルトの電源アダプターをZedBoardに接続し、ZedBoardのPOWERスイッチ(SW8)をONの位置にスライドさせます。
  6. ZedBoardの緑色のPOWERLED(LD13)と青色のDone LED(LD12)が点灯することを確認します。
  7. ZedBoardの赤いLED(LD7)が点滅し始めるのを待ちます。
  8. Windowsの[スタート]メニューからACEソフトウェアを起動します。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。