製品概要

機能と利点

  • AD3542R用のフル機能評価用ボード
  • 選択可能なトランスインピーダンス・ゲイン
  • 選択可能なトランスインピーダンス・アンプ電力
  • 内蔵または外付けの電源
  • 内蔵または外付けの電圧リファレンス
  • 複数のインピーダンス・マッチング・オプション
  • 外部同期用のクロックおよびトリガ入力
  • コントローラ・ボードSDP-H1に接続

製品概要

EVAL-AD3542RFMCZは、超高速16ビット高精度DACであるAD3542Rの評価用ボードです。このボードでは、DACのすべての出力範囲、波形生成、電源およびリファレンス・オプションをテストできます。EVAL-AD3542RFMCZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1ボード)を介してPCのUSBポートにインターフェースします。ポジションP5でピン・ヘッダー・コネクタを使用して異なるコントローラ・ボードにも接続できます。

このユーザ・ガイドでは、EVAL-AD3542RFMCZボードの設定と動作、および関連するACEプラグインについて詳しく説明します。DAC動作の詳細については、AD3542Rデータシートを参照してください。

推奨システム動作環境

必要なハードウェア

SDP-H1ボード(別売)

必要なソフトウェア

ACEソフトウェア
AD35X2R ACEプラグイン(ACE内で自動でダウンロード)

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。